Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 2P 16 A -NA+NF - 250 V ~- 1 mód. |
![]() |
REF.412521 Preço 49,28 € Embalagem (Unidades) 4 Volume(dm3) 0.700 Peso(g) 492.00 |
DescriçãoContactores de potência standard, sem comando manual - bobina 230 VA De acordo com a norma IEC/EN 61095 Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 A |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01332EN-02 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGEOIRDDFH |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGXJRCRJER |
Software
XL Pro3 |