Contactores de potência CX³ Manual - bobine 24V~- 2P 25A - 2NA - 250 V~- 1 mód. |
![]() |
REF.412514 Preço 50,22 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.210 Peso(g) 133.00 |
DescriçãoContactores de potência standard, com comando manual - bobina 24 VA. Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste. De acordo com a norma IEC/EN 61095 Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 A |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01332EN-02 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGEOIRDDFH |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGXJRCRJER |
Software
XL Pro3 |