Alternar Nav

Interruptores seccionadores p/ disparo à distância DX3-IS 2P 63A - 400V ~ -2 mód

Interruptores seccionadores p/ disparo à distância DX3-IS 2P 63A - 400V ~ -2 mód

REF.406528

Preço 67,99 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.370

Peso(g) 196.00

Descrição

Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS para seccionamento de cabeça da instalação com disparo a distancia, 40 a 125 A Categoria de emprego AC22A e AC23 A (AC22A para 125 A) segundo a IEC/EN 60947-3 Podem ser equipados com bobinas de disparo à distância Aceitam os auxiliares de comando e de sinalização comuns aos disjuntores DX3 Aceitam comandos motorizados Punho vermelho Indicação visual do estado real dos contactos: • fechados ou defeito (indicador vermelho: "I - ON") • abertos (indicador verde: "O - OFF") Em caso de defeito na abertura, o punho fica em posição central e o indicador vermelho assinala o pólo em defeito

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01677FR-00

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGAXXLASQH

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.