Interruptores seccionadores p/ disparo à distância DX3-IS 40 A - 400V ~ -2 mód |
![]() |
REF.406527 Preço 60,53 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.370 Peso(g) 196.00 |
DescriçãoInterrupteurs-sectionneurs DX³-IS para seccionamento de cabeça da instalação com disparo a distancia, 40 a 125 A Categoria de emprego AC22A e AC23 A (AC22A para 125 A) segundo a IEC/EN 60947-3 Podem ser equipados com bobinas de disparo à distância Aceitam os auxiliares de comando e de sinalização comuns aos disjuntores DX3 Aceitam comandos motorizados Punho vermelho Indicação visual do estado real dos contactos: • fechados ou defeito (indicador vermelho: "I - ON") • abertos (indicador verde: "O - OFF") Em caso de defeito na abertura, o punho fica em posição central e o indicador vermelho assinala o pólo em defeito |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01677FR-00 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGAXXLASQH |
---|
Software
XL Pro3 |