Alternar Nav

Interruptores seccionadores DX3-IS - 4P 125 A - 400 V ~ - 4 mód.

Interruptores seccionadores DX3-IS - 4P 125 A - 400 V ~ - 4 mód.

REF.406490

Preço 138,19 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.700

Peso(g) 382.00

Descrição

Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS para seccionamento de cabeça da instalação, 20 a 125 A Montagem em calha DIN EN 60715 Corte plenamente aparente Categoria de emprego AC22A segundo a IEC/EN 60947-3 Punho cinzento Aceitam 1 auxiliar de sinalização DX3 (CA)

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01480EN_01

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGKFHYDBYS

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.