Alternar Nav

Interruptores seccionadores DX3-IS - 4P 32 A - 400 V ~ - 2 mód.

Interruptores seccionadores DX3-IS - 4P 32 A - 400 V ~ - 2 mód.

REF.406479

Preço 33,89 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 1.570

Peso(g) 850.00

Descrição

Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS para seccionamento de cabeça da instalação, 20 a 125 A Montagem em calha DIN EN 60715 Corte plenamente aparente Categoria de emprego AC22A segundo a IEC/EN 60947-3 Punho cinzento Aceitam 1 auxiliar de sinalização DX3 (CA)

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01479EN_01

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGCLJEWNQK

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.