Alternar Nav

Kit Campainha sem fios - Linha "Relax", formato quadrado - IP54 - Branco

Kit Campainha sem fios - Linha

REF.094270

Preço 35,73 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.900

Peso(g) 368.00

Descrição

Campainha sem fios, linha "Relax". Kit composto por uma campainha e um botão IP54 com porta-etiqueta. Campainha: alimentação por pilhas: 3 x 1,5 V AA (pilhas não incluídas). Botão: alimentação por pilha 1 x CR2032 (incluída). Formato quadrado. Acabamento em Branco. Nível sonoro +/- 50 dB. Volume ajustável. Com 30 melodias. Permite personalizar a melodia graças a MP3 (cabo USB incluído). Equipado com função "mute" e com função "luminoso". Distância máx. entre o botão e a campainha: 200 metros. Número máx. de campainhas que podem ser associadas a um botão: sem limite. Sinal luminoso na campainha avisa sobre bateria fraca.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE09949AB

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGCHQCWGEP
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.