Kit Campainha sem fios - Linha "Conforto", formato redondo - IP44 - Antracite |
![]() |
REF.094253 Preço 24,84 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.900 Peso(g) 272.00 |
DescriçãoCampainha sem fios, linha "Conforto". Kit composto por uma campainha e um botão IP44 com porta-etiqueta. Campainha: alimentação por pilhas: 3 x 1,5 V AA (pilhas não incluídas). Botão: alimentação por pilha 1 x CR2032 (incluída). Formato redondo. Acabamento em Antracite. Nível sonoro +/- 80 dB. Volume ajustável. Com 15 melodias. Distância máx. entre o botão e a campainha: 100 metros. Número máx. de campainhas que podem ser associadas a um botão: sem limite. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09948AC |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGCHQCWGEP |
---|