Alternar Nav

Interruptores p/ disparo à distância DPX-IS 630 - 4P 400 A - Comando lateral dto

Interruptores p/ disparo à distância DPX-IS 630 - 4P 400 A - Comando lateral dto

REF.026678

Preço 1 132,36 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 29.270

Peso(g) 7976.00

Descrição

DPX-IS para disparo à distância. Asseguram o corte em carga por seccionamento visível e ação positiva dos contactos. Podem ser equipados com bobinas de disparo à distância e ser associados ao relé diferencial com toro separado Função de encravamento integrada no punho Ligadores de estribo Fornecidos com protetores de parafusos De acordo com a norma IEC 60947-3 Categoria de emprego AC 23 A Fixação possível em calha DIN EN 50022 até 250 A Fixação por parafusos acima de 250 A

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_Y0274D

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00698FR-02

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.