Interruptores p/ disparo à distância DPX-IS 250 - 4P 250 A - Comando Frontal |
![]() |
REF.026637 Preço 689,65 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 5.320 Peso(g) 2635.00 |
DescriçãoDPX-IS para disparo à distância. Asseguram o corte em carga por seccionamento visível e ação positiva dos contactos. Podem ser equipados com bobinas de disparo à distância e ser associados ao relé diferencial com toro separado Função de encravamento integrada no punho Ligadores de estribo Fornecidos com protetores de parafusos De acordo com a norma IEC 60947-3 Categoria de emprego AC 23 A Fixação possível em calha DIN EN 50022 até 250 A Fixação por parafusos acima de 250 A |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_Y2376A |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00697FR-02 |
Software
XL Pro3 |