Livinglight - Quadro estanque IP 44 - 3 módulos |
REF.26603 Preço 14,34 € Embalagem (Unidades) 15 Volume(dm3) 0.55 Peso(g) 99 |
DescriçãoQuadro estanque IP 44 - 3 módulos. Ideal para situações onde seja necessário um grau de proteção IP 44. É compatível com todos os mecanismos da gama de aparelhagem Livinglight. Material de boa qualidade, que garante uma boa resistência ao longo do tempo sob todas as condições meteorológicas. Para instalar em caixas de 3 módulos, ref. 503E. Dimensões (alt. x larg.): 11,6 x 14,3 mm. |
Mais Informação
Documentação Comercial |
Catálogo Living Now |
---|