Interruptor de iluminação conectado (com opção de variação) alumínio VLWN |
![]() |
REF.752384 Preço 60,31 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.625 Peso(g) 150.00 |
DescriçãoPara controlo local ou remoto da iluminação. Pode ser emparelhado com um ou mais aparelhos sem fios. Interruptor de iluminação conectado de 5-300 W sem neutro de 230 V± (com opção de variação). Compatível com todas as cargas (são recomendados LED com variação de luz). Fornecido com um condensador ref. 0 401 49. O modo de variação de luz e a luz LED (funções indicadora e localizadora) podem ser ativados através da aplicação Home + Control. Pode ser instalado em substituição de um interruptor existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade. Fixação através de parafusos ou garras. Fornecido com garras, capa de proteção para obra, suporte e quadro. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10667_PT |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02601EN-00 |
Videos
4jxh8dpiCL0 | j5uhCf2YFoI |