Interruptores-seccionadores Vistop - Comando Lateral - 4P 125 A - 9 módulos |
REF.022546 Preço 161,01 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.310 Peso(g) 861.00 |
DescriçãoInterruptores-seccionadores de segurança, garantindo o corte em carga por seccionamento visível pela parte frontal e ação positiva dos contactos Corte duplo por contactos com auto-limpeza de abertura/fecho brusco. Punho encravável por cadeado na posição aberto. Porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Ligadores de estribo, Pz2 para 63 A e chave sextavada de 125 a 160 A . Fixação por parafusos ou em calha 4 IEC/EN 60715 (Vistop 63 A apenas em calha). Comando lateral exterior à direita ou à esquerda fornecido com junta que assegura o IP do quadro (até IP 55), parafusos, escantilhão autocolante para furação e eixo de prolongamento de 30 a 170 mm. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064DG2-06 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00185EN-04 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGQKGQFCTK |
---|
Software
XL Pro3 |