Alternar Nav

Interruptores-seccionadores Vistop - Comando Lateral - 4P 63 A -7 módulos

Interruptores-seccionadores Vistop - Comando Lateral - 4P 63 A -7 módulos

REF.022518

Preço 127,87 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 2.310

Peso(g) 676.00

Descrição

Interruptores-seccionadores de segurança, garantindo o corte em carga por seccionamento visível pela parte frontal e ação positiva dos contactos Corte duplo por contactos com auto-limpeza de abertura/fecho brusco. Punho encravável por cadeado na posição aberto Porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Ligadores de estribo, Pz2 para 63 A e chave sextavada de 125 a 160 A. Fixação por parafusos ou em calha 4 IEC/EN 60715 (Vistop 63 A apenas em calha). Comando lateral exterior à direita ou à esquerda fornecido com junta que assegura o IP do quadro (até IP 55), parafusos, escantilhão autocolante para furação e eixo de prolongamento de 30 a 170 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064DG1_06

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00185EN-04

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGYNHCFAFJ

Software

XL Pro3
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.