![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Descarregadores - Proteção Q.geral -T1+T2 -limp 12.5 kA/pólo -3P+N-Neutro a esq. |
![]() |
REF.412275 Preço 740,26 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.701 Peso(g) 543.00 |
DescriçãoT1+T2 - Iimp 12,5 kA/pólo Up: 1,5 kV. Imáx: 60 kA/pólo. Uc: 320 VA Regimes de neutro: TT, TNC, TNS Proteção recomendada: DX3 63 A curva C Proteção de quadro geral (QGBT, ...) Para instalações pequenas com pára-raios , instalações de potência, … Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir De acordo com a norma IEC/EN 61643-11 Respondem às obrigações de instalação das RTIEBT - secção 443, da norma IEC 60364 e do documento de harmonização HD 60364 Proteção contra as sobretensões transitórias das redes 230/400 VA (50/60 Hz) Recomendados para a proteção do quadro geral Classe I+II (T1+T2) testes e especificações segundo as classes de teste T1 e T2 |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07561AA_6 |
---|---|
Fichas Técnicas |
Guia Técnico |
Documentação Comercial |
Catálogo Descarregadores de Sobretensões |
Software
XL Pro3 |
Videos
xoMLLqxJLWs |