Netatmo - Câmara exterior inteligente com sirene |
![]() |
REF.NOC-S-PRO Preço 347,86 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 5.226 Peso(g) 1365 |
DescriçãoCâmara exterior inteligente que distingue pessoas, carros e animais, com sirene. Peça em alumínio. Vidro e plástico ultrarresistentes, protegidos contra raios UV. Sensor de vídeo: 4 MP; Resolução: Full HD 1080p; Codificação: H.264; Deteção de longo alcance: até 20 m; Campo de visão: 100 °; Zoom digital 8x para vídeos. Vídeo ao vivo do microfone. Refletor LED: 12 W, intensidade variável. Visão noturna infravermelha: 15m; Resistente às intempéries: projetado para uso externo (proteção HZO). Alarme de 105 dB. Dimensões: 50 x 200 x 110 mm Alimentação Fornecido com: Armazenamento de vídeo gratuito: Configuração requerida Parâmetros de conexão Segurança |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_QSG-NOC-V9-WEB.pdf |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Netatmo |
Videos
mgrdG5ow5Ik |