Mosaic - Tomada carregadora 2 USB Tipo-A - 230V~ - 2 módulos - branco |
![]() |
REF.278594L Preço 37,71 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 0.793 Peso(g) 288.00 |
Descrição5 Vdc - 2.400 mA / 12 W. Para recargar um smartphone, PowerBank ou tablet digital em modo carga rápida. Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil equipado com ficha USB Tipo-A. Consumo em repouso < 0,07 W. Classe II - MBTS. Em conformidade com à norma IEC 62684-2011-01. Cabos não fornecidos. |
Mais Informação
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
---|
Videos
EAf7kL_CVTM |