Alternar Nav

Mosaic - Tomada mista 2P+T Schuko + USB Tipo-C - 2 módulos - alumínio

Mosaic - Tomada mista 2P+T Schuko + USB Tipo-C - 2 módulos - alumínio

REF.079371L

Preço 33,71 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.677

Peso(g) 107.00

Descrição

Tomada 2P+T tipo Schuko 16 A - 230 V~ com 1 porta USB Tipo-C 1.500 mA / 7,5 W - 5 Vdc integrada na sua face frontal. Com ligadores automáticos 3 x 2,5 mm2. Proteção contra sobretensões. Fornecida com um suporte de fixação integrado (suporte de 2 módulos). Permite instalação em postos múltiplos.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F02794EN-01

Documentação Comercial

Catálogo Mosaic

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGOIANBEXV

Videos

EAf7kL_CVTM
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.