Mosaic - Comutador de escada Easy-Led - 10AX-250V~ - 2 módulos - alumínio |
![]() |
REF.079211L Preço 6,66 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 0.660 Peso(g) 262.00 |
DescriçãoCom ligadores automáticos (ligação rápida). O mesmo mecanismo permite fazer uma função tradicional ou uma função luminosa, bastando aplicar-lhe as novas lâmpadas Easy-Led. - Para função “luminoso”, usar com ref. 067686L (230 V~) ou ref. 067687L (12, 24 e 48 V±); - Para função “sinalização”, usar com ref. 0676 85L (230 V~) ou ref. 67689L (12, 24 e 48 V~). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02937EN-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGLGDBBQOJ |
---|
Videos
EAf7kL_CVTM |