Mosaic Link - Tomada carregadora USB Tipo-A + Tipo-C - 2 módulos - preto mate |
![]() |
REF.079193L Preço 36,58 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 1.581 Peso(g) 643.00 |
Descrição1 USB Tipo-A + 1 USB Tipo-C - 230 V - 5 Vdc 3.000 mA / 15 W. Permite fazer o carregamento rápido da bateria de um tablet ou smartphone. Cabo não fornecido. Possibilidade de associação rápida de várias tomadas (repicagem) através da utilização do novo acessório Mosaic Link ref. 077100L. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02924EN-00 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
Videos
EAf7kL_CVTM |