Mosaic - Tomada mista 2P+T Schuko + USB Tipo-C - 2 módulos - preto mate |
![]() |
REF.079171L Preço 33,71 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 166.00 |
DescriçãoTomada 2P+T tipo Schuko 16 A - 230 V~ com 1 porta USB Tipo-C 1.500 mA / 7,5 W - 5 Vdc integrada na sua face frontal. Com ligadores automáticos 3 x 2,5 mm2. Proteção contra sobretensões. Fornecida com um suporte de fixação integrado (suporte de 2 módulos). Permite instalação em postos múltiplos. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02794EN-01 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGOIANBEXV |
---|
Videos
EAf7kL_CVTM |