Mosaic - Tomada RJ 45 - Cat. 6 - FTP - 2 módulos - preto mate |
![]() |
REF.079165L Preço 17,32 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 2.188 Peso(g) 235.00 |
DescriçãoTomada equipada com conectores de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e multifilares AWG 26. Identificação dos contactos por duplo código de cores (T 568 A e T 568 B) e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 3.0 (emenda 2), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE01557AH |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00949EN-05 |
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
Videos
EAf7kL_CVTM |