Valena Life - Termostato eletrónico de ambiente - Alumínio |
![]() |
REF.752333 Preço 107,73 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 124.00 |
DescriçãoLigadores de parafusos. Alimentação: 230 V~ - 50/60 Hz. Para sistemas de chão radiante, ou para caldeiras a fuelóleo ou a gás. Gama de regulação de 5 a 30 °C (precisão +/- 0,5 °C). 1 saída por contacto inversor livre de potencial. Poder de corte em BT: circuito indutivo e resistivo 8 A - 230 V~, circuito indutivo 2 A - 230 V~. Poder de corte em MBT: 12-48 V~ e 12 a 24 V= , de 1 mA (mín.) a 500 mA (máx.). Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. A equipar com quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07426AC_hermes |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |