Descarregadores - risco muito elevado - T1+T2 - limp 25 kA/pólo - 3P - 6 mód. |
![]() |
REF.412282 Preço 1 521,36 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.363 Peso(g) 1324.00 |
DescriçãoT1+T2 - Iimp 25 kA/pólo Up: 1,5 kV, Uc: 350 VA Regimes de neutro: TT, TNC, TNS Proteção recomendada: DPX3 160 (80 A) Proteção das instalações de risco muito elevado Instalações de potência equipadas com pára-raios de acordo com a norma IEC 62305 Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir De acordo com a norma IEC/EN 61643-11 Respondem às obrigações de instalação das RTIEBT - secção 443, da norma IEC 60364 e do documento de harmonização HD 60364 Proteção contra as sobretensões transitórias das redes 230/400 VA (50/60 Hz) Recomendados para a proteção do quadro geral Classe I+II (T1+T2) testes e especificações segundo as classes de teste T1 e T2 |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07114AA-04 |
---|---|
Fichas Técnicas |
Guia Técnico |
Documentação Comercial |
Catálogo Descarregadores de Sobretensões |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGLCQWJIDD |
---|
Software
XL Pro3 |
Videos
xoMLLqxJLWs |