Valena Life - Detetor de movimentos sem neutro; com derrogação manual - Creme |
![]() |
REF.752272A Preço 121,01 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.824 Peso(g) 149.00 |
DescriçãoPermite forçar manualmente o ligar / desligar / automático (botões frontais). Cargas máx. por tipo de lâmpada: LEDs* de 3 a 100 W; fluorescente compactas* de 3 a 100 W; LEDs, CFL, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico de 3 a 250 V~; halogéneo e incandescente 230 V~ de 3 a 250 W. Permite a ligação em paralelo até 3 detetores. Temporização regulável: de 10 s até 10 min. Fluxo luminosidade regulável: de 5 até 1275 lux. Consumo em repouso: 0,02 W. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar quadro Valena Life. *NOTA: Se forem instalados vários detetores no mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07972AD |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01970EN-01 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |