Descarregadores T2 - Imax 40 kA/pólo - 440V~ (IT) - 3P+N - 4 módulos |
![]() |
REF.412233 Preço 404,78 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.701 Peso(g) 455.00 |
DescriçãoDescarregadores Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir T2 - Imax 40 kA/pólo - 440 VA (IT) Recomendado para instalações de potência Up: 2,1 kV. In: 20 kA/pólo. Regimes de neutro: TT, TNC, TNS, IT. Proteção recomendada: DX3 25 A curva C |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07561AA_6 |
---|---|
Fichas Técnicas |
Guia Técnico |
Documentação Comercial |
Catálogo Descarregadores de Sobretensões |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGLLLEMYOB |
---|
Software
XL Pro3 |
Videos
xoMLLqxJLWs |