Descarregadores T2 - Imax 20 kA/pólo - 1P+N -320 V~ - 2 módulos |
![]() |
REF.412224 Preço 181,44 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.369 Peso(g) 181.00 |
DescriçãoDescarregadores - Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir. T2 - Imax 20 kA/pólo. Recomendados para instalações pequenas. Up: 1,2 kV. In: 5 kA/pólo. Regimes de neutro: TT, TNC, TNS. Proteção recomendada: DX3 20 A curva C. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07561AA_6 |
---|---|
Fichas Técnicas |
Guia Técnico |
Documentação Comercial |
Catálogo Descarregadores de Sobretensões |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGLLLEMYOB |
---|
Software
XL Pro3 |
Videos
xoMLLqxJLWs |