Descarregadores de sobretensões para linhas telefónicas e redes de comunicação |
![]() |
REF.412200 Preço 210,18 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.198 Peso(g) 60.00 |
DescriçãoProteção de equipamentos ligados à linha telefónica (telefone, modem, fax,...) em complemento dos descarregadores de sobretensão de baixa tensão (RTIEBT - secção 443) Ligação: RJ 45 (compatível com RJ 11) e parafusos. De acordo com as normas IEC/EN 61643-21. In/Imáx= 10/20 kA (kA total com conector RJ 45). Tensão nominal (Uc) - 180V. 1 módulo. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
Guia Técnico |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Descarregadores de Sobretensões |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGAYIDMCNV |
---|
Videos
xoMLLqxJLWs |