Alternar Nav

DX³-ID - Interruptor diferencial - 2P - 230 V~ - 63 A - 30 mA - Tipo B

DX³-ID - Interruptor diferencial  - 2P - 230 V~ - 63 A - 30 mA - Tipo B

REF.411957

Preço 1 347,09 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.701

Peso(g) 389.00

Descrição

Protege as pessoas contra contatos indiretos e risco de choque elétrico. Oferece proteção contra riscos de incêndio devido a uma corrente de falta à terra persistente. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação.De acordo com a norma IEC/EN 61008-1 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional (placa vitrocerâmica,...). Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos em ambientes perturbados (circuitos informáticos, descargas atmosféricas, lâmpadas fluorescentes...). Tipo B: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional e os defeitos em corrente contínua lisa (variadores de velocidade, sistemas de UPS...). Recebem os auxiliares DX3, exceto tipo B. Entrada por cima, saída por baixo. 4 modúlos.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE12794BA

Fichas Técnicas

FichaTécnica_ F03454EN-03

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGDLPIHAHQ

Software

XL Pro3

Videos

bvVomSxWdhg
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.