DX³-ID - Interruptor diferencial - 4P - 400 V~- 63A 300mA Tipo AC |
![]() |
REF.411666 Preço 120,45 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.701 Peso(g) 347.00 |
DescriçãoProtege as pessoas contra contatos indiretos e risco de choque elétrico. Oferece proteção contra riscos de incêndio devido a uma corrente de falta à terra persistente. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação.De acordo com a norma IEC/EN 61008-1 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional (placa vitrocerâmica,...). Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos em ambientes perturbados (circuitos informáticos, descargas atmosféricas, lâmpadas fluorescentes...). Tipo B: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional e os defeitos em corrente contínua lisa (variadores de velocidade, sistemas de UPS...). Recebem os auxiliares DX3, exceto tipo B. Entrada por cima, saída por baixo. 4 modúlos. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE03774AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01318EN-02 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGAYCLXVDP |
---|
Software
XL Pro3 |
Videos
Vídeo B2B |