Alternar Nav

DX³-ID - Interruptor diferencial - 2P - 230 V~ - 40 A - 300 mA - Tipo AC

DX³-ID - Interruptor diferencial  - 2P - 230 V~ - 40 A - 300 mA - Tipo AC

REF.411525

Preço 80,78 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.381

Peso(g) 210.00

Descrição

Protege as pessoas contra contatos indiretos e risco de choque elétrico. Oferece proteção contra riscos de incêndio devido a uma corrente de falta à terra persistente. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação.De acordo com a norma IEC/EN 61008-1 Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional (placa vitrocerâmica,...). Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos em ambientes perturbados (circuitos informáticos, descargas atmosféricas, lâmpadas fluorescentes...). Tipo B: detetam os defeitos em componente alternada e contínua impulsional e os defeitos em corrente contínua lisa (variadores de velocidade, sistemas de UPS...). Recebem os auxiliares DX3, exceto tipo B. Entrada por cima, saída por baixo. 2 modúlos.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE03774AB

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01316EN-02

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGGEQBFRPG

Perfil ambiental do produto

LGYYCKXJHW

Software

XL Pro3

Videos

Vídeo B2B
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.