![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Tomada de energia conectada 16 A branca Valena Life with Netatmo |
![]() |
REF.752194 Preço 50,30 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.625 Peso(g) 134.00 |
DescriçãoUtilizar para controlar remotamente aparelhos elétricos. Pode ser emparelhada com um ou mais interruptores de iluminação sem fios para criar uma tomada controlada. Corte de energia de 16 A de segurança para prevenção de sobrecarga. Mede a energia em tempo real e monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (falha, consumo, etc.). Pode ser instalada em substituição de uma tomada existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade, fornecida com garras e capas de proteção para obra. Fixação através de parafusos ou garras. Ligadores automáticos. A luz LED (função indicadora) liga-se quando a tomada de energia está em utilização. Fornecido com suporte e quadro. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE10666_PT |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02600EN-00 |
Videos
4jxh8dpiCL0 | j5uhCf2YFoI |