Alternar Nav

Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 4P - 400V~ - 40 A - Curva C - 4 mód.

Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 4P - 400V~ - 40 A - Curva C - 4 mód.

REF.407932

Preço 104,87 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.690

Peso(g) 590.00

Descrição

Disjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). 10 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01591EN-02

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGELYVSQHI

Perfil ambiental do produto

LGJSZTIDGM

Software

XL Pro3

Videos

bvVomSxWdhg
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.