Disjuntor DX³ 6000-10 kA - 1P+N - 230 V~- 32 A - Curva C -1 mód. |
![]() |
REF.407731 Preço 32,95 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.195 Peso(g) 122.00 |
DescriçãoDisjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). 10 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02503EN-00 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGCAGBSLIW |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGDASGLDMS |
Software
XL Pro3 |
Videos
Vídeo B2B |