Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 4P - 400 V~ - 16 A - Curva B - 4 mód. |
![]() |
REF.407624 Preço 96,29 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.716 Peso(g) 552.00 |
DescriçãoDisjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). 10 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01591EN-02 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGELYVSQHI |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
LGJSZTIDGM |
Software
XL Pro3 |
Videos
Vídeo B2B |