Valena Life - Detetor de movimentos 250 W - IP 44 - Branco |
![]() |
REF.752177A Preço 94,42 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 149.00 |
DescriçãoCargas máx. por tipo de lâmpada: LEDs* de 3 a 100 W ; fluorescente compactas* de 3 a 100 W ; LEDs, CFLs, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico de 3 a 250 VA ; halogéneo e incandescente 230 V~ de 3 a 250 W. Permite a ligação de até 3 detetores em paralelo. Ângulo de deteção horizontal: 120°. Alcance máx. deteção: 8 metros. Temporização regulável de 10 segundos até 10 minutos. Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Consumo em repouso: 0,02 W. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com espelho, membrana estanque e suporte metálico. Para equipar com quadro Valena Life. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Acondicionado em "flowpack": proteção robusta para assegurar um perfeito funcionamento. *NOTA: Se forem instalados vários detetores no mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07972AD |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01970EN-01 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |