Valena Life - Botão simples luminoso com símbolo "Campainha" - IP 44 - Branco |
![]() |
REF.752176 Preço 10,48 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 2.668 Peso(g) 438.00 |
Descrição6 A - 230 V~. Contacto NA+NF. Com ligadores automáticos. Equipado com LED de baixo consumo (0,15 mA). Mecanismo Valena In'Matic fornecido com tecla, membrana estanque e suporte metálico. Para equipar com quadro Valena Life. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Acondicionado em "flowpack": proteção robusta para assegurar um perfeito funcionamento. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08107AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02085EN-00 |
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - NF012_1596 |
---|
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |