Bobina disparo por mínima tensão (MT) DX³ - 24 a 48 V~/=, temp. de 0 a 300 ms |
![]() |
REF.406280 Preço 74,01 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.229 Peso(g) 83.00 |
DescriçãoAuxiliares de comando - Bobinas de disparo por mínima tensão (MT). Temporização regulável de 0 a 300 ms- Permitem o disparo à distância de um disjuntor, disjuntor diferencial, interruptor diferencial ou interruptor seccionador com disparo à distância. Montam-se à esquerda dos aparelhos (3 auxiliares máximo sendo 1 auxiliar de comando ou bobina Auxiliares comuns a disjuntores, disjuntores diferenciais, interruptores diferenciais (salvo tipo B) e interruptores-seccionadores Aceitam a passagem do pente de alimentação. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE04412AF |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01224EN-01 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGTFCWCYVF |
---|
Software
XL Pro3 |
Videos
Vídeo B2B |