Alternar Nav

Disjuntores TX³ 6000-6kA - 1P+N - 230 V~ - 16 A -Curva C - 2 módulos

Disjuntores TX³ 6000-6kA - 1P+N - 230 V~ - 16 A -Curva C - 2 módulos

REF.403586

Preço 24,35 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 1.635

Peso(g) 1037.00

Descrição

Disjuntor térmico magnético para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 / 6 kA - IEC/EN 60947-2. Recebem os auxiliares DX3. Não recebem os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01569EN-01

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

LGKIRPOHKR

Software

XL Pro3

Videos

Vídeo B2B
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.