Alternar Nav

Mosaic - Tomada carregadora 1 USB Tipo-A - 230V~ - 1 mód.- alumínio

Mosaic - Tomada carregadora 1 USB Tipo-A - 230V~ - 1 mód.- alumínio

REF.079391

Preço 12,25 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 0.758

Peso(g) 281.00

Descrição

5V= / 1100mA. Tomada que permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil, do tipo telemóvel, smartphone, leitor MP3 ou MP4… Podem ser aplicadas em diferentes suportes de instalação: caixas de encastrar, caixas salientes, caixas de chão, blocos para colunas, blocos vazios para equipar, calha técnica DLP. Especialmente indicada para ser instalada próximo de mesas de reunião ou postos de trabalho. Conforme à diretiva UE sobre harmonização do standard de recarga dos terminais portáteis e redução dos carregadores móveis. Em conformidade com a diretiva IEC 62684-2011-01. Classe II MBT. Consumo em repouso: < 0,07 W. Nota: Cabo não fornecido.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01665EN-06

Documentação Comercial

Catálogo Mosaic

Videos

EAf7kL_CVTM
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.