Mosaic - Tomada TV simples - Ø 9,52 mm - macho - 2 módulos - alumínio |
![]() |
REF.079292 Preço 7,34 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 2.283 Peso(g) 445.00 |
DescriçãoTomadas adaptadas à receção TV (TDT, satélite e televisão por cabo) e Rádio (FM, DAB+). Compatíveis com UHD (Ultra High Definition). Tomadas estrela blindadas, Classe A. Compatíveis 4G LTE, baixa atenuação (< 1,5 dB). Cabo coaxial recomendado: 17 VATC. Possibilidade de visualizar a conexão através do mecanismo. Em conformidade com a norma EN-50083 e com a Diretiva Europeia EM-50083-2. TV: conector macho (Ø 9,5 mm) – 5-68 / 230-862 MHz. R: conector fêmea (Ø 9,5 mm) - 87,5-108 MHz. SAT: conector tipo “F” - 950-2400 MHz. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08364AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000090598EN-02 |
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
LGUYNDYMAJ |
---|
Videos
EAf7kL_CVTM |