Alternar Nav

Mosaic - Tomada XLR 3 pólos - Fêmea - 2 módulos - alumínio

Mosaic - Tomada XLR 3 pólos - Fêmea - 2 módulos - alumínio

REF.079255

Preço 53,93 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.677

Peso(g) 63.00

Descrição

Permite ligação estéreo em periféricos do tipo microfones, amplificadores, mesas de misturas, … Tipo de cabo a prever: - 1 par áudio 0,14 mm2 a 0,50 mm2 blindado; Comprimento máx. do cabo: 50 m (acima dessa distância deve prever-se um amplificador áudio).

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00486EN-03

Documentação Comercial

Catálogo Mosaic

Videos

EAf7kL_CVTM
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.