Mosaic - Interruptor temporizado - 1000 W - 230 V~ - 2 módulos - branco |
![]() |
REF.078420 Preço 73,01 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 76.00 |
DescriçãoPara comando de circuitos de iluminação ou de climatização com uma temporização para extinção. Temporização regulável de 25 s até 15 minutos. Possibilidade de instalar vários interruptores sobre o mesmo circuito. Ligação sem neutro (2 condutores) em caixas de 40 mm. Equipado com LED para sinalização de estado. Equipado com filtro antiparasitagem, conforme a norma EN 55022. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_292247-06 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00590EN-02 |
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGAWEEDOMP |
---|
Videos
EAf7kL_CVTM |