Mosaic - Limitador de sobretensões - 16A - 230 V~ - 2 módulos - branco |
![]() |
REF.077540 Preço 114,02 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 121.00 |
Descrição16 A - 230 V~ - 50/60 Hz. Para proteção contra sobretensões transitórias de origem atmosférica ou industrial, em instalações já protegidas com limitador no quadro elétrico. Instala-se a jusante de um interruptor diferencial, para proteger circuitos de tomadas de corrente. Com LED para indicação do estado da proteção: Verde (proteção ativa) / Vermelho (trocar o módulo de substituição ref. 077541). Caso o módulo ref. 077541 não se encontre ativo, o circuito permanece sob tensão (ainda que sem proteção). Corrente nominal de descarga (In): 1,5 kA; Corrente máx. admissível (Imáx): 6 kA; Nível de proteção (Up): L-N: 1 kV / N-PE: 1 kV; Tensão em circuito aberto (Uoc): 3 kV; De acordo com as normas EN 61643-11 e NF C 83-282. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08628AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00426EN-02 |
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
Videos
EAf7kL_CVTM |