Mosaic - Disjuntor diferencial - 10A - 30mA corrente nominal - 2 mód. - branco |
![]() |
REF.077531 Preço 109,58 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.188 Peso(g) 85.00 |
DescriçãoProteção contra contactos indiretos. Disjuntor diferencial 1P + Neutro 230 V~. O diferencial permite uma proteção adicional das pessoas contra os contactos com partes sob tensão ou fugas à terra (por ex: locais com solo condutor, banheiras de hidromassagem, presença de água, ...). Tipo A. Equipado com botão de teste. Disjuntor de proximidade Mosaic™ destina-se a proteger localmente uma parte de um circuito (por ex: tomada 2P+T tipo “Schuko”) contra sobrecargas ou curto-circuitos. Este aparelho deve utilizar-se sempre como complemento da proteção principal do circuito. Rearme manual a ser feito pelo utilizador. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064KF8-01 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
Videos
EAf7kL_CVTM |