Mosaic - Disjuntor de proximidade magnetotérmico - 10A - 2 módulos - branco |
![]() |
REF.077521 Preço 45,63 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.188 Peso(g) 62.00 |
DescriçãoProteção contra sobrecargas e curto-circuitos. Disjuntor magnetotérmico 1P + Neutro 230 V~. Em associação, o disjuntor de proximidade Mosaic™ apresenta as mesmas características de seletividade que um DNX P+N do mesmo calibre. O disjuntor de proximidade Mosaic™ pode ser igualmente utilizado como limitador dos consumos locais (em função do seu calibre). Poder de corte: 3 000 A - NF C 61-410 (10/16 A). Curva tipo C. Disjuntor de proximidade Mosaic™ destina-se a proteger localmente uma parte de um circuito (por ex: tomada 2P+T tipo "sch") contra sobrecargas ou curto-circuitos. Este aparelho deve utilizar-se sempre como complemento da proteção principal do circuito. Rearme manual a ser feito pelo utilizador. |
Mais Informação
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
LGMETMNPEN |
---|
Videos
EAf7kL_CVTM |