Valena Life - Termostato para chão radiante - Branco |
![]() |
REF.752134 Preço 123,88 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.080 Peso(g) 289.00 |
DescriçãoLigadores de parafusos. Alimentação: 230 V~ - 16 A. Gama de regulação: de 10 °C a 60 °C. Com 1 saída por contacto inversor livre de potencial. Equipado com LED de sinalização. Fornecido com sonda e cabo de 4 metros. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilizar em obra. Equipado com espelho central. Completar com quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07427AD_hermes |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |