Valena Life - Interruptor para comando de ventilação (com 4 posições) - Branco |
![]() |
REF.752132 Preço 59,85 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.677 Peso(g) 137.00 |
DescriçãoLigadores de parafusos. Com 4 posições (0-1-2-3). Ângulo de rotação: 45º (1P+N). AC23A - 2,5 kW, AC21A - 20 A - 230V~. Pode ser utilizado como comutador para máquinas de lavar. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Equipado com espelho central. Completar com quadro Valena Life. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07441AB |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Valena Life |
Videos
LBM-LLBEZBM | T2UvnSZ9TdA |