Mosaic - Interruptor de intuição - branco |
![]() |
REF.077015 Preço 44,26 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.235 Peso(g) 61.00 |
DescriçãoPara instalar como um interruptor ou comutador de escada clássico. Este dispositivo desliga-se automaticamente após 10 minutos se não houver deteção de movimento (graças à sua célula detetora infravermelho integrada). Ângulo horizontal da detecção 160°; Alcance de deteção: 8 m; Compatível com todas as lâmpadas: - 12-150 W: incandescentes e de halogéneo 230V; - 12-150 VA: lâmpadas com balastro eletrónico ou ferromagnético; - 8-30 W (ou 650 mA) LED e CFL (lâmpadas fluorescentes compactas); Possibilidade de instalar vários tipos de lâmpadas no mesmo circuito. Ideal para salas onde exista a possibilidade de não desligar a luz (quarto de criança, garagem, dispensa, arrecadações, corredores de passagem, etc.). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01916EN-04 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
Videos
EAf7kL_CVTM |