Mosaic - Termostato eletrónico - 2 módulos - branco |
![]() |
REF.076720 Preço 91,27 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 95.00 |
DescriçãoAlimentação 230 V~ - 50/60 Hz. Termostatos adaptados para chão ou tetos radiantes. Gama de regulação: de 5 ºC até 30 ºC. Precisão da regulação: ± 0,5 ºC (categoria B). Com botão frontal para selecionar o modo de funcionamento (ligar/desligar, quente/frio). Saída por contacto inversor livre de potencial. • Utilização em BT: Poder de corte: - 8 A / 230 VA - circuito resistivo; - 2 A / 230 V~ - circuito indutivo; • Utilização em MBT: - Poder de corte de 1 mA até 500 mA (máx.); 12 a 48 VA / 12 a 24 V=; |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_292249-05 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01857EN-01 |
Documentação Comercial |
Catálogo Mosaic |
Videos
EAf7kL_CVTM |